Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F100C300

Unità di filtrazione monouso Eaton BECO MiniCap ACF, strato filtrante di profondità ACF 07.10 ai carboni attivi, strato filtrante di profondità ACF 02 o ACF 03

Specifiche generali

Nome prodotto
Unità di filtrazione monouso Eaton BECO MiniCap ACF
Sigla catalogo
F100C300
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
ISO 9001
GMO
Kosher

Caratteristiche prodotto

Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 80 kPA
Tipo collegamento (ingresso)
Collegamenti tubo flessibile con diametro 6-12 mm (0,24-0,47 pollici)
Tipo collegamento (uscita)
Collegamenti tubo flessibile con diametro 6-12 mm (0,24-0,47 pollici)
Tipo materiale filtro
Strato filtrante di profondità ACF 07.10, ACF 02 o ACF 03 ai carboni attivi
Contenuto di ceneri
2,5
Volume morto dopo spurgo con aria compressa
5 ml
Pressione differenziale - max
3 bar
Volume riempimento
13 ml
Area superficie filtro
21.2 m²
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
275 m²
Materiale
Polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto