Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F1260

Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Dispositivi di cablaggio. Set di pendoli per lampade a basso consumo energetico, 4" di altezza.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F1260
EAN
5010826053680
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.113 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 61184-T2
BS 5733
BS 67
BS EN 50525-2-11
Codice modello
F1260

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessorio per soffitto Circa
Lampade/portalampade BC3 da soffitto
Caratteristiche speciali
Vite di morsetto ottone
Tipo
  • Lampade/portalampade BC3 da soffitto
  • Accessorio per soffitto Circa
Tensione nominale
250 V AC
Colore
Bianco
Tipologia di testa
Testa scanalata
Materiale morsetti
Ottone
Tipo di fissaggio
Altro
Grado di protezione
IP20
Materiale
Plastica
portalampada
Altri
Sezioni di collegamento (LN ed E)
L + N + E = 1 mm² (4x) o 1,5 mm² (2x)
E = 1,5 mm² (3x)
Tipo portalampada
BC3
Modello
portalampada da soffitto
Filettatura nipplo
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.