Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F1340

Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Dispositivi di cablaggio. Interruttore a cordicella a soffitto, 50A, 2p, con neon e indicatore a linguetta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F1340
EAN
5010826008437
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.199 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 60669-1
IEC 60669-1
Codice modello
F1340

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Interruttori a soffitto ed accessori
  • Accessorio per soffitto Circa
Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
Argento
nichel
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Illuminazione
No
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Disposizione assemblaggio
Elemento base con alloggiamento completo
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Profondità interna
0 mm
Profondità scatola di installazione integrata - min
45 mm
Tensione nominale - max
250 V
Numero di moduli (sistema modulo)
0
Numero di cassetti
1
Tipo di interruttore
Doppio polo
Metodo di montaggio
A montaggio superficiale (gesso)
Grado di protezione
IP20
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Numero di dispositivi accoppiati
1
Fissaggio centri
60,3 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Materiale
Plastica
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm
Sistema di cablaggio
interruttore bipolare
Metodo di esercizio
tirante
Funzione illuminazione
Altro
Colore
Bianco
Sezioni di collegamento (LN ed E)
4 mm² (3x) o 6 mm² (2x) o 10 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite
Superficie informazioni/spazio etichetta
No
Tipo di illuminazione
Altro
Numero RAL (Akin)
9016
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
45 mm
Corrente di manovra delle lampade fluorescenti
45 Ampere AC/DC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.