Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5500209
Codice del modello: NMO-50-P03S-50S

Filtro a sacco monofilamento Eaton, NMO-50-P03S-50S, misura 03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm), nylon, 50 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco monofilamento Eaton
Sigla catalogo
F5500209
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
Kosher
Halal
ISO 9001
Codice modello
NMO-50-P03S-50S

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
50,0 µm
Temperatura di esercizio - max
190 °C
Portata - max
6 m³/h
Area del filtro
0.08 m²
Imballaggio
50 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto