Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5500599
NMO-50-P02S-60M

Filtro a sacco monofilamento Eaton, NMO-50-P02S-60M, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), nylon, 50 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco monofilamento Eaton
Sigla catalogo
F5500599
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
NMO-50-P02S-60M

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
50,0 µm
Temperatura di esercizio - max
190 °C
Portata - max
40 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
60 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto