Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5500679
Codice del modello: NMO-25-P04S-50S

Filtro a sacco monofilamento Eaton, NMO-25-P04S-50S, misura 04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm), nylon, 25,0 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco monofilamento Eaton
Sigla catalogo
F5500679
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
NMO-25-P04S-50S

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
25,0 µm
Temperatura di esercizio - max
190 °C
Portata - max
12 m³/h
Area del filtro
0.16 m²
Imballaggio
50 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto