Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5780014
LPAG-30-1-3S

Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG, LPAG-30-1-3S, pieghettata, polipropilene, 1,0 µm, 30”, codice 3, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG
Sigla catalogo
F5780014
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.93 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LPAG-30-1-3S

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
3
Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
1,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto