Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5780016
Codice del modello: LPAG-40-1-2E

Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG, LPAG-40-1-2E, pieghettata, polipropilene, 1,0 µm, 40”, codice 2, o-ring in EPDM

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG
Sigla catalogo
F5780016
Lunghezza/profondità del prodotto
1016 mm
Peso prodotto
1.25 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LPAG-40-1-2E

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
EPDM
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
40
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
1,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 222 con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto