Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5780025
LPEE-10-25-3S

Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT EE, LPEE-10-25-3S, pieghettata, polipropilene, 25,0 µm, 10”, codice 3, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT EE
Sigla catalogo
F5780025
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LPEE-10-25-3S

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
3
Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
10
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
90 %
Tasso di ritenuta
25,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto