Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5780044
LPEE-20-5-DOEV

Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT EE, LPEE-20-5-DOEV, pieghettata, polipropilene, 5,0 µm, 20”, codice DOE, guarnizioni piatte in FKM

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT EE
Sigla catalogo
F5780044
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.65 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LPEE-20-5-DOEV

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
FKM
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
20
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
90 %
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte

Esporta le caratteristiche del prodotto