Cartuccia filtrante ad alta portata Eaton LOFPLEAT HF, LPHF-20-20-E, Pieghettata, Polipropilene, 20,0 μm, 20", O-ring EPDM
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante ad alta portata Eaton LOFPLEAT HF
|
| Sigla catalogo |
F5780071
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
508 mm
|
| Peso prodotto |
0.8 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LPHF-20-20-E
|
| Progettazione |
Pieghettata
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
3,0 bar a 21 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
EPDM
|
| Tipo rimanenza |
Assoluto
|
| Lunghezza cartuccia |
20
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
99,9%
|
| Tasso di ritenuta |
20,0 µm
|