Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5780075
LPHF-20-5-V

Cartuccia filtrante ad alta portata Eaton LOFPLEAT HF, LPHF-20-5-V, pieghettata, polipropilene, 5,0 µm, 20”, o-ring in FKM

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante ad alta portata Eaton LOFPLEAT HF
Sigla catalogo
F5780075
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LPHF-20-5-V

Specifiche del prodotto

Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
3,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
FKM
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
20
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,9%
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 222 con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto