Cartuccia filtrante ad alta portata Eaton LOFPLEAT HF, LPHF-40-10-E, pieghettata, polipropilene, 10,0 µm, 40”, o-ring in EPDM
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante ad alta portata Eaton LOFPLEAT HF
|
| Sigla catalogo |
F5780077
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1016 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LPHF-40-10-E
|
| Progettazione |
Pieghettata
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
3,0 bar a 21 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
EPDM
|
| Tipo rimanenza |
assoluto
|
| Lunghezza cartuccia |
40
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
99,9%
|
| Tasso di ritenuta |
10,0 µm
|
| Adattatore |
O-ring SOE 222 con asta
|