Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG, LPAG-40-5-4S, pieghettata, polipropilene, 5,0 µm, 40", codice 4, o-ring in silicone
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG
|
| Sigla catalogo |
F5780089
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1016 mm
|
| Peso prodotto |
1.25 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LPAG-40-5-4S
|
| Codice adattatore |
4
|
| Progettazione |
Pieghettata
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
4,0 bar a 21 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
silicone
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Assoluto
|
| Lunghezza cartuccia |
40
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
99,98%
|
| Tasso di ritenuta |
5,0 µm
|
| Adattatore |
O-ring SOE 222 con asta
|