Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT EE, LPEE-30-10-2V, pieghettata, polipropilene, 10,0 µm, 30", codice 2, o-ring in FKM
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT EE
|
| Sigla catalogo |
F5780092
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
762 mm
|
| Peso prodotto |
0.65 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LPEE-30-10-2V
|
| Codice adattatore |
2
|
| Progettazione |
Pieghettata
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
4,0 bar a 21 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
FKM
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Lunghezza cartuccia |
30
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
90 %
|
| Tasso di ritenuta |
10,0 µm
|
| Adattatore |
O-ring SOE 222 con asta
|