Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5780105

Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG, LPAG-30-10-2V, pieghettata, polipropilene, 10,0 µm, 30”, codice 2, o-ring in FKM

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante pieghettata Eaton LOFPLEAT AG
Sigla catalogo
F5780105
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.93 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LPAG-30-10-2V

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
FKM
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 222 con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto