Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5844659
Codice del modello: PEMU-600-P01S-60L

Filtro a sacco multifilamento Eaton, PEMU-600-P01S-60L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), poliestere, 600 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco multifilamento Eaton
Sigla catalogo
F5844659
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
PEMU-600-P01S-60L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
600 µm
Temperatura di esercizio - max
145 °C
Portata - max
20 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
60 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto