Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5844679
Codice del modello: PEMU-100-PO2S-60X

Filtro a sacco multifilamento Eaton, PEMU-100-PO2S-60X, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), poliestere, 100 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco multifilamento Eaton
Sigla catalogo
F5844679
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
PEMU-100-PO2S-60X

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
100 µm
Temperatura di esercizio - max
145 °C
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
60 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto