Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5844709

Filtro a sacco multifilamento Eaton, PEMU-400-P02S-60X, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), poliestere, 400 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco multifilamento Eaton
Sigla catalogo
F5844709
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
PEMU-400-P02S-60X

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
400 µm
Temperatura di esercizio - max
145 °C
Portata - max
40 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
40 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto