Filtro a sacco multifilamento Eaton, PEMU-600-P02S-60L, misura 02:: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), poliestere, 600 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco multifilamento Eaton
|
| Sigla catalogo |
F5844719
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Codice modello |
PEMU-600-P02S-60L
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
Cucito
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Tipo materiale filtro |
poliestere
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Ring type |
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Tasso di ritenuta |
600 µm
|
| Temperatura di esercizio - max |
145 °C
|
| Portata - max |
40 m³/h
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Imballaggio |
60 sacchetti/confezione
|