Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5844949
POXL-5-P01E-30L

Filtro a sacco Eaton DURAGAF, POXL-5-P01E-30L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), polipropilene, 5 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton DURAGAF
Sigla catalogo
F5844949
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
POXL-5-P01E-30L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
15 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
30 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto