Filtro a sacco Eaton SENTINEL, PE-1-P01H-40L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), poliestere, 1,0 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton SENTINEL
|
| Sigla catalogo |
F5845139
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
430 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Codice modello |
PE-1-P01H-40L
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Tipo materiale filtro |
poliestere
|
| Tipo materiale filtrante |
Feltro ad ago
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Ring type |
Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Temperatura di esercizio - max |
150 °C
|
| Portata - max |
20 m³/h
|
| Area del filtro |
0.24 m²
|
| Imballaggio |
40 sacchetti/confezione
|