Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5845189
PE-50-P01H-40L

Filtro a sacco Eaton SENTINEL, PE-50-P01H-40L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), poliestere, 50 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SENTINEL
Sigla catalogo
F5845189
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Certificazione/i
Halal
ISO 9001
Kosher
Codice modello
PE-50-P01H-40L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in poliestere
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Temperatura di esercizio - max
150 °C
Portata - max
20 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
40 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto