Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5845229
Codice del modello: PE-1-P02H-30L

Filtro a sacco Eaton SENTINEL, PE-1-P02H-30L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), poliestere, 1 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SENTINEL
Sigla catalogo
F5845229
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Halal
Kosher
Codice modello
PE-1-P02H-30L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in poliestere
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Temperatura di esercizio - max
150 °C
Portata - max
40 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
30 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto