Filtro a sacco Eaton DURAGAF, PEXL-50-P02H-20L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), poliestere, 50 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton DURAGAF
|
| Sigla catalogo |
F5845809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Certificazione/i |
Kosher
Halal ISO 9001 |
| Codice modello |
PEXL-50-P02H-20L
|
| Tipo di capacità |
Alta capacità
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Tipo materiale filtro |
poliestere
|
| Tipo materiale filtrante |
Feltro ad ago
|
| Tasso di ritenuta |
50,0 µm
|
| Temperatura di esercizio - max |
150 °C
|
| Portata - max |
30 m³/h
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Imballaggio |
20 sacchetti/confezione
|