Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5846769
PEXL-100-P01H-30L

Filtro a sacco Eaton DURAGAF, PEXL-100-P01H-30L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), poliestere, 100 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton DURAGAF
Sigla catalogo
F5846769
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
PEXL-100-P01H-30L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tasso di ritenuta
100 µm
Temperatura di esercizio - max
150 °C
Portata - max
15 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
30 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto