Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5851389
Codice del modello: PO-100-P04E-50L

Filtro a sacco Eaton SENTINEL, PO-100-P04E-50L, misura 04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm), polipropilene, 100 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SENTINEL
Sigla catalogo
F5851389
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
PO-100-P04E-50L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
12 m³/h
Area del filtro
0.16 m²
Imballaggio
50 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto