Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5856129
Codice del modello: POF-5-P01E-40L

Filtro a sacco Eaton CLEARGAF, POF-5-P01E-40L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), polipropilene, 5,0 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton CLEARGAF
Sigla catalogo
F5856129
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
POF-5-P01E-40L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.24 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Portata - max
20 m³/h
Temperatura di esercizio - max
110 °C
Imballaggio
40 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto