Filtro a sacco Eaton BANDSEAL, NMO-80-P43R-R-50S, misura 43: Larghezza 5,5 x 12” L (140 x 305 mm), nylon, 80 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton BANDSEAL
|
| Sigla catalogo |
F5860519
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
Halal Kosher |
| Codice modello |
NMO-80-P43R-R-50S
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
Cucito
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Area del filtro |
0.08 m²
|
| Dimensioni sacco filtrante |
MIsura 43: Larghezza 5,5 x 12 pollici L (140 x 305 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
Nylon
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia
|
| Portata - max |
6 m³/h
|
| Temperatura di esercizio - max |
190 °C
|
| Imballaggio |
50 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
80,0 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Ring type |
Nessuno
|