Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5869159
AGF-55-E02E-O-20L

Filtro a sacco Eaton ACCUGAF, AGF-55-E02E-O-20L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 5 µm, alta efficienza

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco ACCUGAF
Sigla catalogo
F5869159
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
FDA 21CFR177
EC 1935/2004
EC 10/2011
Certificazione/i
ISO 9001
Halal
Kosher
Codice modello
AGF-55-E02E-O-20L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
Maglia di polipropilene
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.48 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Meltblown
Portata - max
15 m³/h
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Imballaggio
20 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Tipo rimanenza
Elevata efficienza
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto