Filtro a sacco Eaton ACCUGAF, AGF-57-E02E-O-20L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 10 µm, alta efficienza
| Nome prodotto |
Filtro a sacco ACCUGAF
|
| Sigla catalogo |
F5869179
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.23 kg
|
| Conformità |
FDA 21CFR177
EC 1935/2004 EC 10/2011 |
| Certificazione/i |
Halal
ISO 9001 Kosher |
| Codice modello |
AGF-57-E02E-O-20L
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
Maglia di polipropilene
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtrante |
Meltblown
|
| Portata - max |
15 m³/h
|
| Temperatura di esercizio - max |
90 °C
|
| Imballaggio |
20 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
10,0 µm
|
| Tipo rimanenza |
Elevata efficienza
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in polipropilene
|