Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5870029
LCR-527-T02Z-04X

Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 500, LCR-527-T02Z-04X, misura 02: Ø 7 x 31 pollici L (180 x 795 mm), polipropilene, 13,0 µm, alta efficienza

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 500
Sigla catalogo
F5870029
Lunghezza/profondità del prodotto
795 mm
Peso prodotto
0.82 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
LCR-527-T02Z-04X

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
Polipropilene spunbond
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Meltblown
Tipo rimanenza
Elevata efficienza
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 31 pollici L (180 x 795 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
12 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
4 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto