Filtro a sacco Eaton CLEARGAF, POF-200-P02E-30L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 200 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton CLEARGAF
|
| Sigla catalogo |
F5871959
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR177 |
| Certificazione/i |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Codice modello |
POF-200-P02E-30L
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtrante |
Feltro ad ago
|
| Portata - max |
40 m³/h
|
| Temperatura di esercizio - max |
110 °C
|
| Imballaggio |
30 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
200 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in polipropilene
|