Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5873409
PEXL-5-P02HAY-08L

Filtro a sacco Eaton HAYFLOW, PEXL-5-P02HAY-08L, misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm), poliestere, 5 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton HAYFLOW
Sigla catalogo
F5873409
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Peso prodotto
0.41 kg
Conformità
FDA 21CFR177
Certificazione/i
Kosher
Halal
ISO 9001
Codice modello
PEXL-5-P02HAY-08L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.7 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm)
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Portata - max
40 m³/h
Temperatura di esercizio - max
150 °C
Imballaggio
8 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in poliestere

Esporta le caratteristiche del prodotto