Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5874779
PEXL-50-PO1HAY

Filtro a sacco Eaton HAYFLOW, PEXL-50-PO1HAY, misura 01: Ø 7 x 12 pollici L (180 x 310 mm), poliestere, 50,0 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton HAYFLOW
Sigla catalogo
F5874779
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
FDA 21CFR177
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
PEXL-50-PO1HAY

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 12 pollici L (180 x 310 mm)
Tipo materiale filtro
poliestere
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Temperatura di esercizio - max
150 °C
Imballaggio
50 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
50,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in poliestere

Esporta le caratteristiche del prodotto