Filtro a sacco Eaton HAYFLOW, POXL-25-P01HAY-16L, misura 01: Ø 7 x 12 pollici L (180 x 310 mm), polipropilene, 25,0 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton HAYFLOW
|
| Sigla catalogo |
F5875679
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
310 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
FDA 21CFR177
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Codice modello |
POXL-25-P01HAY-16L
|
| Tipo di capacità |
Alta capacità
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 01: Ø 7 x 12 pollici L (180 x 310 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtrante |
Feltro ad ago
|
| Temperatura di esercizio - max |
90 °C
|
| Imballaggio |
16 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
25,0 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in polipropilene
|