Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5876729
NMOF-50-P01H-60L

Filtro a sacco Eaton CLEARGAF, NMOF-50-P01H-60L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), nylon, 50,0 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton CLEARGAF
Sigla catalogo
F5876729
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
NMOF-50-P01H-60L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.24 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Portata - max
20 m³/h
Temperatura di esercizio - max
140 °C
Imballaggio
50 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
50,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in poliestere

Esporta le caratteristiche del prodotto