Filtro a sacco Eaton CLEARGAF, NMOF-25-P02H-60L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), nylon, 25,0 µm, nominale
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton CLEARGAF
|
| Sigla catalogo |
F5876859
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR177 |
| Certificazione/i |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Codice modello |
NMOF-25-P02H-60L
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
liscio
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
Nylon
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia
|
| Portata - max |
40 m³/h
|
| Temperatura di esercizio - max |
140 °C
|
| Imballaggio |
60 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
25,0 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in poliestere
|