Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5876949
NMOF-400-P02H-40L

Filtro a sacco Eaton CLEARGAF, NMOF-400-P02H-40L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), nylon, 400 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton CLEARGAF
Sigla catalogo
F5876949
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR177
EC 10/2011
REACH
Certificazione/i
ISO 9001
Halal
Kosher
Codice modello
NMOF-400-P02H-40L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.48 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Portata - max
40 m³/h
Temperatura di esercizio - max
140 °C
Imballaggio
40 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
400 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in poliestere

Esporta le caratteristiche del prodotto