Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5879529
POXL-1-P01HAY-16L

Filtro a sacco Eaton HAYFLOW, POXL-1-P01HAY-16L, misura 01: Ø 7 x 12 pollici L (180 x 310 mm), polipropilene, 1,0 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton HAYFLOW
Sigla catalogo
F5879529
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Conformità
FDA 21CFR177
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
POXL-1-P01HAY-16L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 12 pollici L (180 x 310 mm)
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Imballaggio
16 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
1,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto