Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880057
Codice del modello: LW-9-P-P-1 (30M)

Cartuccia filtrante Eaton LOFWIND, LW-9-P-P-1 (30M), in avvolgimento di fili, polipropilene, 1,0 µm, 9,75", codice DOE, o-ring in silicone

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFWIND
Sigla catalogo
F5880057
Lunghezza/profondità del prodotto
248 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LW-9-P-P-1 (30M)

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Avvolgimento di fili
Tasso di ritenuta
1,0 µm
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,5 bar a 30 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
Nominale
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte
Imballaggio
30 pezzi/confezione
Lunghezza cartuccia
9,75"

Esporta le caratteristiche del prodotto