Cartuccia filtrante Eaton LOFWIND, LW-10-P-P-1 (30M), in avvolgimento di fili, polipropilene, 1,0 µm, 10", codice DOE, o-ring in silicone
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante Eaton LOFWIND
|
| Sigla catalogo |
F5880068
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
254 mm
|
| Peso prodotto |
0.19 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LW-10-P-P-1 (30M)
|
| Codice adattatore |
DOE
|
| Progettazione |
Avvolgimento di fili
|
| Tasso di ritenuta |
1,0 µm
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
2,5 bar a 30 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
silicone
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
Nominale
|
| Adattatore |
DOE con due guarnizioni piatte
|
| Imballaggio |
30 pezzi/confezione
|
| Lunghezza cartuccia |
10
|