Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880086
Codice del modello: LW-20-P-P-75 (30L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFWIND, LW-20-P-P-75 (30L), in avvolgimento di fili, polipropilene, 75,0 µm, 20", codice DOE, o-ring in silicone

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFWIND
Sigla catalogo
F5880086
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LW-20-P-P-75 (30L)

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Avvolgimento di fili
Tasso di ritenuta
75,0 μm
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,5 bar a 30 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
Nominale
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte
Imballaggio
30 pezzi/confezione
Lunghezza cartuccia
20

Esporta le caratteristiche del prodotto