Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880513
LA-20-E-2-02 (30M)

Cartuccia filtrante Eaton LOFSORB, LA-20-E-2-02 (30M), carbonio, blocco ai carboni attivi, 5,0 µm, 20", codice DOE, guarnizione in polipropilene

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFSORB
Sigla catalogo
F5880513
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LA-20-E-2-02 (30M)

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Carbonio
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,5 bar
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Blocco ai carboni attivi
Materiale guarnizione/o-ring
Polipropilene
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Temperatura di esercizio - max
52 °C
Efficienza di ritenzione
Nominale
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte
Imballaggio
30 pezzi/confezione
Lunghezza cartuccia
20

Esporta le caratteristiche del prodotto