Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880516
Codice del modello: LA-30-E-2-02 (10L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFSORB, LA-30-E-2-02 (10L), carbonio, blocco ai carboni attivi, 5,0 µm, 30", codice DOE, guarnizione in polipropilene

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFSORB
Sigla catalogo
F5880516
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.9925 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LA-30-E-2-02 (10L)

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Carbonio
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,5 bar
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Blocco ai carboni attivi
Materiale guarnizione/o-ring
Polipropilene
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Temperatura di esercizio - max
52 °C
Efficienza di ritenzione
Nominale
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte
Imballaggio
10 pezzi/confezione
Lunghezza cartuccia
30

Esporta le caratteristiche del prodotto