Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5881390
LX-30-5-M (15L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX-M, LX-30-5-M (15L), melt-blown, polipropilene, 5,0 µm, 30", codice DOE

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX-M
Sigla catalogo
F5881390
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LX-30-5-M (15L)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 25 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
95 %
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
DOE senza due guarnizioni piatte
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto