Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5881419
LX-30-5-M-2 (15L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX-M, LX-30-5-M-2 (15L), melt-blown, polipropilene, 5,0 µm, 30", codice 2, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX-M
Sigla catalogo
F5881419
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.47 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LX-30-5-M-2 (15L)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 25 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
95 %
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 222 con asta
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto