Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX-M, LX-30-1-M (15L), melt-blown, polipropilene, 1,0 µm, 30", codice DOE
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX-M
|
| Sigla catalogo |
F5881459
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
762 mm
|
| Peso prodotto |
0.45 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LX-30-1-M (15L)
|
| Codice adattatore |
DOE
|
| Progettazione |
Melt-blown
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
4,0 bar a 25 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Lunghezza cartuccia |
30
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
95 %
|
| Tasso di ritenuta |
1,0 µm
|
| Adattatore |
DOE senza due guarnizioni piatte
|
| Imballaggio |
15 pezzi/confezione
|