Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5882785
Codice del modello: LXN-20-10 (15M)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX Nylon, LXN-20-10 (15M), melt-blown, poliammide 6, 10,0 µm, 20", codice DOE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton LOFTREX Nylon Filter Cartridge
Sigla catalogo
F5882785
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LXN-20-10 (15M)

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
()
Progettazione
Melt-blown
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,5 bar a 21 °C
Tipo materiale filtro
poliammide 6
Materiale guarnizione/o-ring
Guarnizioni in polietilene
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Temperatura di esercizio - max
120 °C
Efficienza di ritenzione
90 %
Adattatore
DOE senza tappi terminali
Imballaggio
15 pezzi/confezione
Lunghezza cartuccia
20

Esporta le caratteristiche del prodotto