Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX Nylon, LXN-30-5 (15L), melt-blown, poliammide 6, 5,0 µm, 30", codice DOE
| Nome prodotto |
Eaton LOFTREX Nylon Filter Cartridge
|
| Sigla catalogo |
F5882800
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
762 mm
|
| Peso prodotto |
0.375 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LXN-30-5 (15L)
|
| Codice adattatore |
()
|
| Progettazione |
Melt-blown
|
| Tasso di ritenuta |
5,0 µm
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
2,5 bar a 21 °C
|
| Tipo materiale filtro |
poliammide 6
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
Guarnizioni in polietilene
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Temperatura di esercizio - max |
120 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
90 %
|
| Adattatore |
DOE senza tappi terminali
|
| Imballaggio |
15 pezzi/confezione
|
| Lunghezza cartuccia |
30
|